00:16:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 17 mm | Anchura |
Cr | 26,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 790 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 17,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 13,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.207 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 32 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 55 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 51.55 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 53.8 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 35.45 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 34.12 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 12.4 | Factor de cálculo |